LMZ36002EVM
4.5V ~ 60V、2A 降圧電源モジュールの評価基板
LMZ36002EVM
概要
LMZ36002 評価基板は、LMZ36002 パワー モジュールの動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧範囲は 4.5V ~ 60V です。1 つのジャンパを使用して、出力電圧は 5 つの一般的な電圧 (2.5V、3.3V、5.0V、6.0V、7.5V) から選択できます。また、ジャンパを使用してスイッチング周波数を選択することもできます。この評価ボードには複数のテスト ポイントとジャンパがあり、LMZ36002 の動作を容易に評価できます。
特長
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 60V
- 2.5V、3.3V、5.0V、6.0V、7.5V 出力電圧ジャンパ
- 最大 2A の出力電流
- 位相差 180° の動作
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZ36002EVM — LMZ36002 電源モジュール評価ボード
LMZ36002EVM — LMZ36002 電源モジュール評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMZ36002 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module | 2015/05/21 | |||
| 証明書 | LMZ36002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |