LMZM33606EVM
3.5V ~ 36V 入力、1V ~ 20V 出力、6A 電源モジュールの評価ボード
LMZM33606EVM
概要
LMZM33606 評価基板 (EVM) は、最大 6A の電流に対応する LMZM33606 パワー モジュールの動作を評価する目的で構成済みです。入力電圧範囲は 3.5V ~ 36V です。出力電圧範囲は 1V ~ 20V です。この評価基板を使用すると、LMZM33606 の動作を簡単に評価できます。
特長
- 3.5V ~ 36V の入力電圧範囲
- 最大 6A の出力電流
- 1V から 20V までの出力電圧範囲
- 10mm x 16mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZM33606EVM — 3.5V ~ 36V 入力、1V ~ 20V 出力、6A 電源モジュールの評価ボード
LMZM33606EVM — 3.5V ~ 36V 入力、1V ~ 20V 出力、6A 電源モジュールの評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMZM33604EVM and LMZM33606EVM User's Guide (Rev. B) | 2019/04/10 | |||
| 証明書 | LMZM33606EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |