LOG200EVM

LOG200 の評価基板

LOG200EVM

購入

概要

LOG200 評価基板 (EVM) は、フォトダイオード バイアスと暗電流補正機能を搭載した高精度の高速対数アンプである LOG200 を評価するための開発プラットフォームです。LOG200 は、160dB のダイナミック レンジで卓越した精度の電流測定を行えるうように最適化されています。

特長
  • 高精度の対数伝達関数。LOG200 の比率は内部で 250mV/decade の電流 / 電圧変換に設定
  • フォトダイオード バイアスと暗電流補正用のアダプティブ バイアス回路を搭載
  • 光センサ接続用のフットプリント
  • 1μA の高精度電流リファレンス
  • 1.65V と 2.5V の高精度電圧リファレンス
  • 単一電源電圧 (5V) またはデュアル電源電圧 (±5V) で動作
対数アンプ
LOG200 フォトダイオード バイアスと暗電流補正機能搭載、高速、高精度の対数アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LOG200EVM — LOG200 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Perform Accurate Optical Current Sense Measurements Using the LOG200 Logarithmic Amplifier PDF | HTML 2025年 1月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) LOG200 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 22日
証明書 LOG200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ