LP5521TMEV

LP5521 評価キット

概要

The LP5521 is a three channel LED driver designed to produce a variety of lighting effects for mobile devices. A high efficiency charge pump enables LED driving over full Li-Ion battery voltage range. The device has a program memory for creating variety of lighting sequences. When program memory has been loaded, the LP5521 can operate independently without processor control

The LP5521 Evaluation Kit is based on a computer controlled system, where the actual LP5521 devices are controlled and powered through the USB interface. Also, external power can be used if wanted. Two different sets of LEDs can be selected, either white LEDs or RGB LEDs. Four LP5521 Devices are assembled on one board to be able to evaluate the triggering/sequencing of multiple devices in one application.

特長
  • Adaptive charge pump with 1x and 1.5x gain provides up to 95% LED drive efficiency
  • Charge pump with soft start and overcurrent/short circuit protection
  • Low input ripple and EMI
  • Very small solution size, no inductor or resistors required
  • 200 nA typical shutdown current
  • Automatic power save mode
  • I2C compatible interface
  • Independently programmable constant current outputs with 8-bit current setting and 8-bit PWM control
  • Typical LED output saturation voltage 50 mV and current matching 1%
  • Three program execution engines with flexible instruction set
  • Autonomous operation without external control
  • Large SRAM program memory
  • Two general purpose digital outputs
  • microSMD-20 package, 0.4 mm pitch
  • Bumped LLP-24 package, 0.5 mm pitch

Applications:

  • Fun / indicator lights
  • LCD sub-display backlighting
  • Keypad RGB backlighting and phone cosmetics
  • Vibra, speakers, waveform generator
  • Input to the LI-LO configuration, can be post regulated when supply is regulated by Buck2
  • Up to 1000 mA output current by selection of external FET

 

RGB LED ドライバ
LP5521 内部プログラム メモリとチャージ ポンプ内蔵、3 チャネル、RGB / 白色 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP5521TMEV — LP5521 Evaluation Kit

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP5521TMEV LP5521 Evaluation Kit

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1632 LP5521TM Evaluation Kit (Rev. E) 2016/09/23
証明書 LP5521TMEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。