LX16EVK01

LX16EVK01 評価キット

LX16EVK01

購入

概要

The LX16EVK01 is an evaluation kit designed to demonstrate the performance and capabilities of the DS92LX1621 and DS92LX1622 Channel Link III Serializer/Deserializer chipset.

The DS92LX1621 serializer board accepts LVCMOS input signals for the high speed forward channel and provides additional LVCMOS I/Os for I2C communication and general purpose control channel signals. A single serialized Channel Link III differential data pair is used for the serial interconnect. The DS92LX1622 deserializer board converts the Channel Link III data stream back into parallel LVCMOS signals and also provides LVCMOS I/Os for I2C communication and general purpose control channel signals. A USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link.

その他のインターフェイス
DS92LX1621 双方向制御チャネル搭載、10MHz ~ 50MHz、DC 平衡型、チャネル・リンク III シリアライザ DS92LX1622 双方向制御チャネル搭載、10MHz ~ 50MHz、DC 平衡型、チャネル・リンク III デシリアライザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LX16EVK01/NOPB — LX16EVK01 Evaluation Kit

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LX16EVK01 Channel Link III Ser/Des Evaluation Kit User Guide 2012年 1月 25日
証明書 LX16EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ