OPA1688EVM

OPA1688 SoundPlus オーディオ オペアンプ評価基板

概要

OPA1688EVM は、OPA1688 オーディオ オペアンプの性能を評価するためのハードウェア プラットフォームです。この EVM では、OPA1688 の各チャネルが差動アンプとして構成されており、オーディオ アナライザやオーディオ DAC からの差動入力信号を受け取り、シングルエンド信号を出力します。OPA1688EVM にはヘッドホン コネクタが搭載されており、ユーザーは好みのヘッドホンを使って OPA1688 の音質を確認できます。OPA1688EVM は大出力電流と優れた容量駆動能力を備えており、8Ω、16Ω、32Ω、300Ω、600Ω、およびこれを超える負荷のヘッドフォンを動作させることができます。

特長
  • OPA1688を素早く簡単に評価できるため、設計が容易になります
  • EVM に搭載されたオーディオ ジャックにより、OPA1688 の音質を手早く試聴評価可能
  • EVM の入力コネクタにより、最終製品で使用される予定のオーディオ アナライザやオーディオ DAC を用いて OPA1688 を簡単に評価可能

  • OPA1688EVM

オーディオ オペアンプ
OPA1688 36V、10MHz、低歪み、高駆動レールツーレール出力オーディオ オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA1688EVM — OPA1688 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPA1688EVM OPA1688 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPA1688EVM, SoundPlus Audio Operational Amplifier Evaluation Module 2017/03/16
証明書 OPA1688EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。