OPA2391DSBGAEVM
OPA2391 DSBGA パッケージ封止、低オフセット (45μV)、低静止電流 (Iq) (24μV)、高精度オペアンプの評価基板
OPA2391DSBGAEVM
概要
この評価基板 (EVM) を使用すると、OPA2391YBJ を既存のソケット搭載 PDIP テスト プラットフォームに接続し、OPA2391 を評価することができます。この製品は、OPA2391 のシステム評価またはスタンドアロン評価に使用できます。加えて、イネーブル ピンを上層のテスト ポイントに配置しているので、OPA2391 のイネーブル機能を使用できます。
特長
- DSBGA を PDIP パッケージに接続するための使いやすいインターフェイス
- 非常に小さいオフセット電圧
- 個別のイネーブル ピン
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
購入と開発の開始
評価ボード
OPA2391DSBGAEVM — OPA2391 DSBGA パッケージ封止、低オフセット (45μV)、低静止電流 (Iq) (24μV)、高精度オペアンプの評価基板
OPA2391DSBGAEVM — OPA2391 DSBGA パッケージ封止、低オフセット (45μV)、低静止電流 (Iq) (24μV)、高精度オペアンプの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPA2391DSBGAEVM User's Guide | PDF | HTML | 2022/10/11 | ||
| 証明書 | OPA2391DSBGAEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/10/17 |