OPA2810DGKEVM
OPA2810 FET 入力、電圧帰還型オペアンプ評価基板
OPA2810DGKEVM
概要
OPA2810DGKEVM は、DGK (VSSOP-8) パッケージに封止したデュアル チャネル OPA2810 アンプ向けの評価基板です。OPA2810 は、FET 入力・電圧帰還型のオペアンプで、入力バイアス電流が非常に低い特長を持っています。OPA2810DGKEVM は、アンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできる設計を採用しています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。各アンプは、シングルエンド入力を受け入れ、デバイス出力で 1V/V の非反転信号ゲインを達成する構成を採用しています。OPA2810DGKEVM は、各アンプに合計 2kΩ のオンボード負荷を割り当てています。出力抵抗ネットワークは、出力を 50Ω インピーダンスのソース (供給源) に変換します。この評価基板の構成を容易に変更し、他の機能、ゲイン、単一電源動作または電源分割動作に対応させることもできます。
特長
- 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
- ユニティ ゲインの非反転構成を採用しており、反転ゲイン構成への変更も容易
- BOM の簡単な変更により、さまざまなゲインとアクティブ フィルタ構成のオプションを選択可能
- SMA コネクタを通じた入出力とのシンプルなインターフェイス
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
OPA2810DGKEVM — OPA2810 FET 入力、電圧帰還オペアンプの評価モジュール
OPA2810DGKEVM — OPA2810 FET 入力、電圧帰還オペアンプの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPA2810DGK Evaluation Module | 2017/08/09 | |||
| 証明書 | OPA2810DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |