OPA2837DGKEVM
OPA2837DGK デュアル チャネル高速アンプの評価基板
OPA2837DGKEVM
概要
OPA2837DGKEVM は、DGK (VSSOP-8) パッケージに封止したデュアル チャネル OPA2837 アンプ向けの評価基板です。この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。各アンプは、シングルエンド入力を受け入れ、デバイス出力で 1V/V の非反転信号ゲインを達成する構成を採用しています。OPA2837DGKEVM は、各アンプに合計 2kΩ のオンボード負荷を割り当てています。
特長
- 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
- デフォルトの 1V/V のゲイン構成を他のゲインに簡単に再構成可能
- 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的なテスト機器に容易に接続できる設計を採用
- SMA コネクタを通じた入出力とのシンプルなインターフェイス
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
OPA2837DGKEVM — OPA2837DGK デュアル・オペアンプの評価モジュール
OPA2837DGKEVM — OPA2837DGK デュアル・オペアンプの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPA2837DGK Evaluation Module | 2018/01/10 | |||
| 証明書 | OPA2837DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |