OPA2863DGKEVM
OPA2863 DGK パッケージ封止、デュアル、低消費電力、12V、RRIO、電圧帰還アンプの評価基板
OPA2863DGKEVM
概要
OPA2863DGKEVM は、DGK (VSSOP-8) パッケージに封止したデュアル チャネル OPA2863 アンプ向けの評価基板 (EVM) です。OPA2863 は、低消費電力、ユニティ ゲイン安定、レール ツー レール入出力 (RRIO)、電圧帰還型のオペアンプであり、2.7V ~ 12.6V の電源電圧範囲にわたって動作する設計を採用しています。OPA2863DGKEVM は、このアンプの機能と多様性を迅速かつ簡単に実証できる設計を採用しています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この評価基板 (EVM) の 入力端子と出力端子は、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できる構成を採用しています。各アンプは、複数のシングル エンド入力を受け入れ、デバイス出力で 1V/V の非反転信号ゲインを達成する構成を採用しています。OPA2863DGKEVM は、各アンプに合計 2kΩ のオンボード負荷を割り当てています。出力抵抗ネットワークは、出力を 50Ω インピーダンスのソース (供給源) に変換します。この評価基板の構成を容易に変更し、他の機能、ゲイン、単一電源動作または電源分割動作に対応させることもできます。
特長
- 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
- ユニティ ゲインの非反転構成を採用しており、反転ゲイン構成への変更も容易
- BOM の簡単な変更により、さまざまなゲインとアクティブ フィルタ構成のオプションを選択可能
- SMA コネクタを通じた入出力とのシンプルなインターフェイス
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
OPA2863DGKEVM — OPA2863 evaluation module for dual, low-power, 12-V RRIO voltage-feedback amplifier in DGK package
OPA2863DGKEVM — OPA2863 evaluation module for dual, low-power, 12-V RRIO voltage-feedback amplifier in DGK package
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPA2863DGK Evaluation Module | PDF | HTML | 2020/10/07 | ||
| 証明書 | OPA2863DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/10/26 |