OPA3S328EVM
OPA3S328 高速 (40MHz)、高精度 (60μV)、低ノイズ オペアンプの評価基板
OPA3S328EVM
概要
OPA3S328 評価基板 (EVM) は、OPA3S328 の各種機能にアクセスし、 OPA3S328の性能を測定するための設計を採用しています。TOPA3S328 は、高精度の低電圧 CMOS オペアンプであり、フレキシビリティの高いトランスインピーダンス アプリケーション向けに最適化した複数のスイッチを内蔵しています。
特長
- OPA3S328 は、さまざまなトランスインピーダンス回路構成向けに製作した 2 個の独立領域を内蔵
- 高速 (40MHz)
- 高精度 (25μV)
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
購入と開発の開始
評価ボード
OPA3S328EVM — OPA3S328 evaluation module for high-speed (40 MHz) high-precision (60 µV) low-noise op amp
OPA3S328EVM — OPA3S328 evaluation module for high-speed (40 MHz) high-precision (60 µV) low-noise op amp
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPA3S328 Evaluation Module | PDF | HTML | 2019/10/14 | ||
| 証明書 | OPA3S328EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020/11/19 |