PCM1821EVM

PCM1821 ステレオチャネル、32 ビット、192kHz、106dB SNR 評価基板付きオーディオ ADC

概要

PCM1821 評価基板 (EVM) を使用すると、開発ユーザーは PCM1821 製品の各種機能をテストできます。この製品は、ハードウェア制御の 2 チャネル高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。PCM1821 は、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントなど、多様なアプリケーションでの使用を意図しています。この EVM は、入力、出力、ハードウェア制御の各ピン向けに、利便性の高い接続機能を実現します。

特長
  • 2 チャネル ADC である PCM1821 向けの評価ボード
  • 高性能オーディオ ADC:106dB ダイナミック レンジ
  • 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載
  • デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
オーディオ ADC
PCM1821 106dB SNR、ステレオ チャネル、32 ビット、192kHz、オーディオ A/D コンバータ (ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCM1821EVM — PCM1821 ステレオチャネル、32 ビット、192kHz、106dB SNR 評価モジュール付きオーディオ ADC

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PCM1821EVM PCM1821 ステレオチャネル、32 ビット、192kHz、106dB SNR 評価モジュール付きオーディオ ADC

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SBAC280.ZIP (463 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCM182xEVM, PCM182xQ1EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/03/29
証明書 PCM1821EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。