PCM1822EVM

PCM1822 117dB の SNR、ステレオ、192kHz、ハードウェア制御オーディオ ADC の評価基板

概要

PCM1822EVM 評価基板 (EVM) は、ハードウェア制御の高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) である PCM1822 デバイスの機能をテストする目的で使用します。このデバイスは、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントの各アプリケーションで使用することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、入力、出力、ハードウェア制御の各ピン向けに、利便性の高い接続機能を実現します。

特長
  • 高性能オーディオ ADC:117dB ダイナミック レンジ
  • 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載済み
  • デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献

AC-MB、オーディオ コンバータのマザーボード

オーディオ ADC
PCM1822 ステレオ、117dB SNR、192kHz、低消費電力、ハードウェア制御のオーディオ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCM1822EVM — PCM1822 evaluation module for stereo, 192-kHz, hardware-controlled audio ADC with 117-dB SNR

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PCM1822EVM PCM1822 evaluation module for stereo, 192-kHz, hardware-controlled audio ADC with 117-dB SNR

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCM182xEVM, PCM182xQ1EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/03/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。