PCM2706EVM-U

PCM2706 評価基板

PCM2706EVM-U

ご注文はこちら

概要

PCM2706EVM-U は、PCM2706C USB オーディオ コーデックの評価モジュールです。

この評価基板 (EVM) は、Windows®XP、Windows®Vista、Windows®7、OSX、および USB クラスのオーディオ デバイスと互換性のある大半のオペレーティング システムでサポートされています。

PCM2706EVM-U は、PC の USB ポートに接続します。この USB インターフェイスにより EVM に対する給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になります。

特長
  • PCM2706C オーディオ コーデックに対応する、フル機能の評価モジュール
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
オーディオ DAC
PCM2706C 98dB SNR、ステレオ、USB フルスピード DAC、ライン出力、および S/PDIF 出力付き、バス/セルフパワー(I2S)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCM2706EVM-U — PCM2706 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PCM2706EVM-U PCM2706 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCM2706/7EVM-U User's Guide 2011/11/29
証明書 PCM2706EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。