PCMX140Q1EVM-PDK

PCMx140-Q1 クワッドチャネル、768-kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板

PCMX140Q1EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

PCMx140EVM-PDK は、開発ユーザーが PCMx140-Q1 デバイス ファミリの各種機能をテストするために使用できる評価基板 (EVM) です。これらのデバイスは、クワッドチャネルの高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。PCMx140-Q1 は、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメント、車載の各アプリケーションを意図しています。PCMx140EVM-PDK は、(キットに付属する) AC-MB と組み合わせます。AC-MB はフレキシブルなマザーボードであり、この評価基板に対して電力、制御信号、デジタル オーディオ データを供給します。

特長
  • クワッドチャネル オーディオ ADC である PCMx140 向けの包括的な評価キット
  • 高性能オーディオ ADC:ダイナミック レンジは、106dB、108dB、113dB のいずれか
  • 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載
  • デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御信号、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
オーディオ ADC
PCM3140-Q1 車載、106dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM5140-Q1 車載、120dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM6140-Q1 車載、122dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCMD3180-Q1 車載、8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCM3140Q1EVM-PDK — PCM3140-Q1 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア

PCM3140Q1EVM-PDK PCM3140-Q1 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

PCM5140Q1EVM-PDK — PCM5140-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

PCM5140Q1EVM-PDK PCM5140-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

PCM6140Q1EVM-PDK — PCM6140-Q1 evaluation module for quad-channel 768-kHz Burr-Brown™ audio ADC

サポート対象の製品とハードウェア

PCM6140Q1EVM-PDK PCM6140-Q1 evaluation module for quad-channel 768-kHz Burr-Brown™ audio ADC

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCMx140Q1EVM-PDK User's Guide PDF | HTML 2023/11/20
証明書 PCM5140Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/02/22
証明書 PCM6140Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/01/16
証明書 PCM3140Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/11/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。