PGA113EVM-B
PGA113 評価モジュール Rev B
PGA113EVM-B
概要
The PGA113EVM is an evaluation module that is used to fully evaluate the PGA113 programmable gain amplifier. The PGA113EVM consists of two printed circuit boards (PCBs). One board (the SM-USB-DIG Platform) generates the digital signals required to communicate with the PGA113. The second board is the PGA113EVM Target Board. It provides connections to the I2C™ on the SM-USB-DIG Platform board. It also provides connection points for external connection of the Input Voltage, Reference Voltage, SCL and SDA, Output Voltage and Power Supply.
特長
- Fully self-contained. Requires only a personal computer for complete evaluation platform.
- Selectable Precision Input Options.
- Convenient USB Interface.
- Selectable Internal/External Power, I2C, and option for external input and output connection.
10 position ribbon extension cable
CD-ROM
USB Extension Cable
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)
購入と開発の開始
評価ボード
PGA113EVM-B — PGA113 評価モジュール Rev B
PGA113EVM-B — PGA113 評価モジュール Rev B
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | PGA112/113EVM Users Guide (Rev. A) | 2012/05/17 | |||
| 証明書 | PGA113EVM-B EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |