PMLKBOOSTEVM
TPS55340 および LM5122 を使用した TI–PMLK 昇圧実験ボード
PMLKBOOSTEVM
概要
TI-PMLK Boost 検証用ボードは、TI パワー マネージメント ラボ キット(TI-PMLK)シリーズに属す製品です。TI–PMLK シリーズ は内容が実践的で、電源設計に関する知識を深めることができます。モジュール形式により、ユーザは TI–PMLK シリーズを自分に最も効果的な形でカスタマイズでき、電源設計に対する理解をより深めることができます。TI-PMLK Boost 検証用ボードは、TPS55340 と LM5122 を搭載しています。TI-PMLK 昇圧実験ラボ ブックには、定常状態、過渡状態、および実際のアプリケーションで見られる動的条件に関するさまざまなテストを網羅した理論と実験が含まれています。
特長
- 学習体験を深めるための 2 種類の IC セクション: TPS55340 と LM5122
- 各セクションは、さまざまな実験に対応できるようジャンパーで構成を変更可能
- TI–PMLK 昇圧実験ボードには、ダウンロード可能な TI-PMLK 昇圧実験ラボ ブックが付属しています
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
PMLKBOOSTEVM — TPS55340 と LM5122 を使用する TI-PMLK 昇圧検証用ボード
PMLKBOOSTEVM — TPS55340 と LM5122 を使用する TI-PMLK 昇圧検証用ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | PMLKBOOSTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | PMLK Boost Experiment Book (Rev. A) | 2016/08/31 |