PMP10070

高感度負荷向け電源 (入力電圧が出力電圧より低い場合、同等の場合、または高い場合に対応)

概要

このリファレンス デザインは、出力リップルを非常に低く抑えるために ZETA トポロジを採用しています。8V ~ 16V の入力電圧を受け入れ、12V の出力電圧を生成し、負荷は 1.5A です。

特長
  • ビルドおよびテスト済み
  • 低い出力リップル
  • 低コストのソリューション
  • 出力リップルに関して SEPIC コンバータを上回る性能を発揮
  • 2 個の半導体のみを使用するため、小負荷時には 2 スイッチ昇降圧コンバータを上回る性能を実現
出力電圧オプション PMP10070.1
Vin(最小)(V) 8
Vin(最大)(V) 16
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 1.5
出力電力(W) 18
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU902.PDF (1330 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRE28.PDF (77 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA37.ZIP (20 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRE29.PDF (189 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRE27.PDF (59 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

TPS40200ワイド入力電圧、非同期整流 降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10070 Test Results 2015/04/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。