PMP10077
高電圧比 (Vout/Vin) 2W 昇圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP10077
概要
出力と入力の間で高電圧比が必須の場合、適切なトポロジを選択するのは常に困難です。このケースでは、コストの理由から最も単純な昇圧回路が選択されています。コンバータは DCM モードで動作するため、ダイオードの Trr を回避し、良好な効率を示しています。
特長
- Vout/Vin 比が高いにもかかわらず良好な効率値を維持
- シンプルで低コストのソリューション
| 出力電圧オプション | PMP10077.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 21 |
| Vin(最大)(V) | 25 |
| Vout (Nom) (V) | 200 |
| Iout(最大)(V) | .01 |
| 出力電力(W) | 2 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE39.PDF (25 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10077 Test Results | 2015/04/10 |