PMP10155

単段力率補正絶縁型フライバック、オフライン電圧を 10.5Vdc @2A に変換

概要

入力力率が必要な場合 (LED ライティング、航空電子機器、低 THD アプリケーション、絶縁など)、単段 PFC フライバックが最適なトポロジになります。このトポロジの唯一の欠点は、出力での 100Hz/120Hz の電圧リップルです。

特長
  • 力率補正 (全負荷時は常に 0.95 超)
  • 優れた効率 (230Vac で最大 83%)
  • 小型フォーム ファクタ
  • EN61000-3-2 Class C 準拠 (LED ライティング)
出力電圧オプション PMP10155.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 264
Vout (Nom) (V) 10.5
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 21
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- PFC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU919.PDF (804 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDREA1.PDF (56 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREA0.PDF (48 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREA2.ZIP (125 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA52.ZIP (41 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRE99.PDF (62 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TL103Wリファレンス内蔵、デュアル、32V、900kHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28810LED ライティング パワー コントローラ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10155 Test Results 2015/04/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。