PMP10236
85V ~ 440V AC 電源を使用する、5V@300mA と 15V@100mA のデュアル出力絶縁型フライバックのリファレンス デザイン
PMP10236
概要
これはアイソレーテッド準共振フライバック コンバータであり、300mA で 5V と 100mA で 15V を出力し、両出力は互いに絶縁されています。低コストの高電圧 BJT トランジスタを駆動するために、UCC28722 が選択されています。
特長
- UCC28722 ベースの絶縁型フライバック
- 全負荷 325V DC 入力電圧で 70% のピーク効率
- 幅広い入力電圧範囲:85V から 440V AC
- メイン スイッチ BJT トランジスタにより低コスト
- 磁気フィードバック – フォトカプラは不要
| 出力電圧オプション | PMP10236.1 | PMP10236.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 | 85 |
| Vin(最大)(V) | 440 | 440 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 15 |
| Iout(最大)(V) | .3 | .1 |
| 出力電力(W) | 1.5 | 1.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLJ7.PDF (110 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10236 Test Results | 2016/04/28 | |||
| 技術記事 | Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies | PDF | HTML | 2016/09/06 |