PMP10282

5V@2.1A USB チャージャの車載用リファレンス デザイン

概要

この USB 3.0 チャージャは、8V ~ 40V の車載入力範囲にわたって 5V @ 2.1A を供給します。内蔵 FET である TPS54340 PWM 降圧コントローラを使用して、ケーブルの電圧ドループ補償機能を実装しています。TPS2546 充電ポート コントローラには、データ ラインのスイッチング機能と、デュアル電流保護スレッショルドを搭載した統合型 FET があります。

特長
  • TPS54340 を使用し、8 ~ 40V (公称値 12V) の入力電圧と 5V/2.1A の出力
  • プログラマブル電圧ドループ
  • USB 2.0 / 3.0 パワー スイッチ要件をサポート
  • このリファレンス デザインは、ラボでテスト済みであり、設計ファイルとアプリケーション ノートでサポートされています。
出力電圧オプション PMP10282.1
Vin(最小)(V) 8
Vin(最大)(V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 2.1
出力電力(W) 10.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB55.PDF (1639 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRIW3.PDF (80 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIW2.PDF (99 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIW4.ZIP (13918 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBF9.ZIP (249 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIW1.PDF (132 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS54340Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA21326V、双方向、高精度、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2546CDP/SDP オート スイッチ、2.5A パワー スイッチ、負荷検出機能搭載、USB 充電ポート コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA213-Q1AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10282 Test Results 2015/11/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。