PMP10486
15V @ 1A 統合型 FET 昇圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP10486
概要
この統合型 FET 昇圧コンバータでは、TPS55340 コントローラを使用して、5V (最小 4.5V) の入力電圧から 15V @ 1A の安定化を行います。1.5A ピーク負荷を短時間供給でき、優れた過渡性能と小型フォームファクタを備えています。
特長
- 小型サイズ
- 高効率 (1A で 91%、ピーク 94%)
- 標準的な TPS55340EVM-017 EVM に基づく構築
- このリファレンス デザインは検証済みで、テスト レポート付属
| 出力電圧オプション | PMP10486.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | 15 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- CCM^Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLA7.PDF (27 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10486 Test Results | 2016/04/12 |