PMP10509
高効率、単相 432W 同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP10509
概要
PMP10509 は、LM25117 コントローラ IC を使用した高効率の単相同期降圧コンバータです。このリファレンスデザインは 30.4Vin ~ 33.6Vin (32Vin 公称) の入力電圧を受け入れ、18A の連続電流を負荷に供給可能で 24Vout を出力します。
特長
- 非常に高効率な設計: (ピーク: 98.4%)
- 高い電力密度:432W/9.56 平方インチ
- ヒカップ モード付きのプログラム可能な電流制限
- 高精度電圧リファレンス精度: ±1.5%
| 出力電圧オプション | PMP10509.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 30.4 |
| Vin(最大)(V) | 33.6 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 18 |
| 出力電力(W) | 432 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE67.PDF (71 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10509 Test Results | 2015/04/13 |