PMP10783

85VAC ~ 318VAC の入力で、出力は 15V で 0.8A の AC/DC 降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

PMP10783 は AC/DC 降圧コンバータのリファレンス デザインです。入力電圧範囲は 85VAC ~ 318VAC で、出力は 15V/0.80A です。このコンパクトな基板設計は全負荷時に 80% を超える効率を実現しています。

特長
  • AC/DC 降圧コンバータで、入力電圧範囲は 85VAC ~ 318VAC、出力は 15V/0.80A です
  • xy 方向で 1.1 インチ × 2.6 インチのコンパクトな基板サイズ
  • 全負荷時の効率は 80% 以上
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP10783.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 318
Vout (Nom) (V) 15
Iout(最大)(V) .8
出力電力(W) 12
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAB4.PDF (1224 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRG33.PDF (59 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRG32A.PDF (112 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAN7.ZIP (209 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRG31A.PDF (114 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28C52産業用、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C42産業用、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC38C4214.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、商用、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC38C52商用、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C42-Q1車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C52-Q1車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10783 Test Results 2015/07/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。