PMP10799
24V 入力同期整流 12V@8A 降圧コンバータ、リファレンス デザイン
PMP10799
概要
この同期整流型降圧コンバータは、19V~32V の入力範囲で動作し、8A で 12V の連続出力を提供します。24V 入力時において、4.5A ~ 8A の負荷範囲で 97% 以上の効率を達成します。その他の特長として、低出力リップル電圧、優れた過渡応答、小型化が挙げられます。
特長
- 小型サイズ (33mm x 35mm)
- 97% を上回る高効率
- 50mVpp 出力リップル電圧
- 非常に優れた過渡応答 (8Aステップで 2% 未満)
| 出力電圧オプション | PMP10799.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 19 |
| Vin(最大)(V) | 32 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 8 |
| 出力電力(W) | 96 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRL97.PDF (106 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10799 Test Results | 2016/04/11 |