PMP10804

120VAC 入力および 24V/4A 定格出力、1 次側レギュレーション フライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、フライバック電源で UCC28630 PSR コントローラを使用しています。UCC28630 は連続導通モードと不連続導通モードの両方で動作可能であり、高効率を実現するとともにインダクタのサイズとコストを削減できます。EN60950 などの安全規格では、ブリッジ整流器の AC 側にある EMC フィルタ内の X コンデンサが、AC 電源が切断されたときに安全なレベルまで速やかに放電することが求められています。  通常、この要件は X コンデンサと並列に抵抗放電素子を配置することで実現されます。しかし、この抵抗により継続的な電力損失が発生し、スタンバイ電力性能に影響を与えます。スタンバイ電力を低減し、従来の放電抵抗に伴う定常損失をなくすために、UCC28630 にはアクティブ X コンデンサ放電回路が内蔵されています。この設計では、無負荷時の消費電力は 100mW 未満で、コンバータ効率は 88% 以上を達成しています。

特長
  • UCC28630 CCM/DCM PSR コントローラを使用
  • 86% を上回る平均効率
  • US ライン向けに最適化された AC/DC 電源設計
  • 24V/4A 定格出力
  • この回路はテスト済みで、テスト レポートが含まれています
出力電圧オプション PMP10804.1
Vin(最小)(V) 100
Vin(最大)(V) 138
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 4
出力電力(W) 96
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAY4.PDF (1376 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRIP3.PDF (166 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIP2.PDF (140 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIP1.PDF (177 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28630PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10804 Test Results 2015/10/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。