PMP10833
85 ~ 318V 入力、15V 出力、1A 出力、AC/DC 降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP10833
概要
PMP10833RevA リファレンス デザインは、広い範囲の AC 入力を降圧することを目的とした、コンパクトで熱効率の高い設計です。 この設計では、電流モード PWM コントローラである UCC28C42 を採用しており、最大 1Mhz まで周波数を制御できます。
特長
- 230VAC の入力、全負荷 1A のとき、82% を上回る効率を達成します
- 長さ約 67mm のコンパクトな基板サイズ
- 優れた放熱特性
- 85VAC ~ 318VAC の AC 入力範囲は、15V、1A の出力を供給します。
- テスト レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP10833.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 318 |
| Vout (Nom) (V) | 15 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG54.PDF (115 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC コントローラ
UCC28C42-Q1 — 車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
AC/DC コントローラ
UCC28C52-Q1 — 車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10833 Test Results | 2015/07/17 |