PMP10912

PSR フライバック、リファレンス・デザイン、120V+/-15% AC 入力および 24V/6A 出力付

概要

PMP10912 リファレンス・デザインは、2 スイッチ・フライバック・コントローラに、1 次側安定化レギュレータの UCC28630 を搭載し、120VAC の入力から 24V/6A の出力を生成するとともに、安全性に関する絶縁の定格を満たすトランスを実装しています。このデザインは、全負荷で 87% を上回る効率を実現しています。

特長
  • 120V±15% の入力から、24V / 6A の出力を生成
  • 2 スイッチ・フライバック・トポロジーに PSR コントローラを配置
  • 全負荷時に 87% を上回る効率
  • テスト・レポートが付属
出力電圧オプション PMP10912.1
Vin(最小)(V) 102
Vin(最大)(V) 138
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 6
出力電力(W) 144
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBC3.PDF (1154 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRJZ4.PDF (81 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJZ3.PDF (139 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBP6.ZIP (597 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJZ2.PDF (166 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28630PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10912 Test Results 2015/12/21
技術記事 Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 2017/08/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。