PMP11065

36 ~ 60V 入力対応、高効率絶縁型同期フライバック デュアル出力リファレンス デザイン

概要

PMP11065 は、絶縁型同期フライバック コンバータで、出力は 3.3V/2.5A および 5V/2.8A のデュアル出力です。  36 ~ 60V 入力は、高効率が求められるほとんどの通信および PoE 用途に適しています。

特長
  • 48V 入力、最大負荷時の効率 90%
  • オプトカプラ フィードバックにより良好なライン / 負荷レギュレーションを実現
  • デュアル出力により、スペースとコストを削減
  • テレコムまたは PoE 用の 1500Vrms 絶縁
出力電圧オプション PMP11065.1 PMP11065.2
Vin(最小)(V) 36 36
Vin(最大)(V) 60 60
Vout (Nom) (V) 3.3 5
Iout(最大)(V) 2.5 2.8
出力電力(W) 8.25 14
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Flyback- Synchronous Flyback- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB60.PDF (535 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRIY3.PDF (112 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBG4.ZIP (278 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIY2.PDF (338 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

LM502013 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q3A3mm x 3mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11065 Test Results 2015/11/30
技術記事 Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 2016/11/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。