PMP11287
超ワイド入力範囲(10.8V ~ 264V)バイアス電源のリファレンス デザイン
PMP11287
概要
PMP11287 は、10.8VDC ~ 264VDC または 15VAC ~ 264VAC 入力電圧範囲に対応し、12V/55mA の出力を生成できます。UCC2813 PWM コントローラ(最大 100% のデューティ サイクル)と昇降圧トポロジにより、この超広い入力電圧範囲が実現しました。基板寸法:20mm (奥行き) x 60mm (幅) x 10.5mm (高さ)
特長
- 超ワイド DC 入力範囲 - 10.8VDC ~ 264VDC
- 超ワイド AC 入力範囲- 15VAC ~ 264VAC、50/60Hz
- 高電圧対応の昇降圧コンバータ設計
- 基板寸法:20mm (奥行き) x 60mm (幅) x 10.5mm (高さ)
| 出力電圧オプション | PMP11287.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10.8 |
| Vin(最大)(V) | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | .055 |
| 出力電力(W) | .66 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMA8.PDF (126 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11287 Test Results | 2016/06/13 |