PMP12072

絶縁型 24VAC/DC ソリッドステートリレーのリファレンスデザイン

概要

この絶縁型の双方向ソリッドステートスイッチは、AC 負荷および DC 負荷の両方への電流の流れを制御できます。24VAC 定格で、最大で約 1Arms/4Apeak の負荷のスイッチングが可能です。

特長
  • 機械式リレーを置き換える 24VAC/DC 半導体リレー
  • ボード サイズ:約35mm x 12mm
  • AC 負荷と DC 負荷の両方への電流フローを制御
  • 複数の FET を置き換えるだけで、より高い電流定格に対応可能
出力電圧オプション PMP12072.1
Vin(最小)(V) 1
Vin(最大)(V) 28
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 4
出力電力(W) 96
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCH7.PDF (778 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRO95.PDF (46 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRO94.PDF (90 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO97.ZIP (11382 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCT0.ZIP (274 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRO96.PDF (213 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRO93.PDF (84 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC28086プログラマブル スロープ補償、100µs ソフト スタート、4.3/4.1 UVLO (低電圧誤動作防止機能) 搭載、–40°C ~ 85°C、電流モード プッシュプル PWM

データシート: PDF
MOSFET

CSD19538Q3A3mm x 3mm のシングル SON、61mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP12072 Test Results 2016/10/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。