PMP15026
可変出力電圧、反転型昇降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP15026
概要
このリファレンスデザインは、60V、3.5A の LM76003 同期整流・降圧コンバータを反転型昇降圧構成で使用し、可変の負の出力電圧を生成します。出力電圧の動的変動により、基板の部品を変更しなくても、異なる出力電圧が必要なアプリケーションで使用できます。 このデザインは、熱を放散し熱性能を向上させるために大きなグランドプレーンを備えていると同時に、緊密に結合されたコンデンサにより重要な信号ループを厳密に維持できます。
特長
- 6V ~ 42Vin、-5V ~ -15Vout、 3.5A Iout
- ピーク効率:92% 超
- 500KHz のスイッチング周波数
- 4 層基板
- 銅厚:2oz, 1oz, 1oz, 2oz
| 出力電圧オプション | PMP15026 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3.5 |
| Vin(最大)(V) | 45 |
| Vout (Nom) (V) | -15 |
| Iout(最大)(V) | 1.5 |
| 出力電力(W) | 22.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQN8.PDF (27 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP15026 Test Results | 2018/03/28 |