PMP15044

スーパー キャパシタ充電回路向け、自然入力電流制限のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、フライバック トポロジーが自然に備えている入力電流制限特性を利用します。スタートアップ時に、スーパー キャパシタの初期の出力電圧がゼロであっても、1次巻線の電流は TPS61087 のピーク スイッチ電流制限によって常に制限されます。ソフト スタート時のデューティ サイクルを考慮することにより、入力電流は、性質上、TPS61087 のピーク スイッチ電流制限値より低くなります。そのため、余分な部品は必要ありません。

1 次側巻線および 2 次側巻線は同一のグランドを共有するため、フライバック インダクタは強化絶縁を必要としません。基本絶縁性能で十分です。これは、スーパー キャパシタ充電回路アプリケーション向けのコンパクト設計です。

特長
  • 2.5V ~ 6V の入力電圧範囲
  • 入力電流を 3A 未満に効果的に制限可能
  • シャットダウン時に入力側および出力側を絶縁
  • 低コスト、小型ソリューション サイズ
出力電圧オプション PMP15044.1
Vin(最小)(V) 2.5
Vin(最大)(V) 6
Vout (Nom) (V) 13.5
Iout(最大)(V) .4
出力電力(W) 5.4
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT003.PDF (340 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRW01.PDF (97 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW00.PDF (95 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW03.ZIP (503 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEL3.ZIP (1157 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRW02.PDF (490 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVZ9.PDF (92 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS6108718.5V、3.2A、650kHz/1.2MHz 昇圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP15044 Test Results 2018/04/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。