PMP20183
9V ~ 15V 入力電圧、昇圧コンバータ (200V @ 10mA)、リファレンス デザイン
PMP20183
概要
この昇圧コンバータは、高い入力対出力ブースト比を可能にする電圧トリプラを実装しています。このデザインは低コストで、必要な面積は 25mm x 25mm 未満です。
特長
- 優れた効率 (12Vin 入力、10mA 負荷で 82%以上)
- 低ストレスで 100V のコンポーネントを実装
- 低出力リップル電圧 (0.4% 未満)
- 25mm x 25mm の小さい設置面積
| 出力電圧オプション | PMP20183.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 |
| Vin(最大)(V) | 15 |
| Vout (Nom) (V) | 200 |
| Iout(最大)(V) | .01 |
| 出力電力(W) | 2 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROG4.PDF (39 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20183 Test Results | 2016/11/03 |