PMP20371

テレコム -48V アプリケーション向け、125W 非絶縁型反転昇降圧のリファレンス デザイン

概要

PMP20371 は、通信機器向けに設計された、LM5122 を使用した同期整流型の昇降圧コンバータ設計です。このリファレンス デザインは、最小 -35V の入力電圧、最大 -60V の入力電圧で動作します。  スイッチング周波数は 150kHz に設定されています。この設計は PMP20371 の PCB 上に構築されており、各層に 2 オンスの銅を使用した 4 層基板です。

特長
  • -35V ~-60V 入力、14.5V @ 9Aの出力
  • 多様な動作条件にわたって 93% の効率を達成
  • 小型サイズでスリムなフォーム ファクタを備えており、通信機器アプリケーションに最適
  • ソリューションサイズ:  48 mm x 45mm
  • LM5122 同期整流昇圧コントローラ、広い入力電圧範囲、高効率
出力電圧オプション PMP20371.1
Vin(最小)(V) -35
Vin(最大)(V) -60
Vout (Nom) (V) 14.5
Iout(最大)(V) 9
出力電力(W) 130.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Inverting
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCG4.PDF (1320 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRO42.PDF (174 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRO41.PDF (135 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO44.ZIP (584 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCR8.ZIP (406 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRO43.PDF (1436 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRO40.PDF (418 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV271シングル、16V、3MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5122マルチフェーズ機能付き、3 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20371 Test Results 2016/10/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。