PMP21582
260W オフライン マルチ出力 LLC-SRC のリファレンス デザイン
PMP21582
概要
このリファレンス デザインは、LLC 共振コントローラである UCC256302 を使用して、米国商用電源の AC 入力を受け入れ、30V、250W の出力と、11W の出力変換を供給する 13.8V を搭載しています。低プロファイル設計の最大高さは 1 インチです。このデザインは、120VAC 入力時に 94% のピーク効率を達成します。
特長
- 米国商用電源の AC 入力は、PFC を必要としないシングル ステージの LLC 設計に十分な狭さ
- 非同期整流器出力により 94% のピーク効率を達成し
- AC トランスに比べてソリューション サイズの小型化に役立つ低プロファイルのボード設計
- 30V DC モーター出力に適した厳格なクロス レギュレーション
- 内蔵の共振インダクタにより、BOM (部品表) 点数を低減
| 出力電圧オプション | PMP21582.1 | PMP21582.2 | PMP21582.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 | 90 | 90 |
| Vin(最大)(V) | 264 | 264 | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 30 | 13.8 | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 8.333 | .8 | .2 |
| 出力電力(W) | 249.99 | 11.04 | .66 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC | AC |
| トポロジ | Half Bridge- LLC | Half Bridge- LLC | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYY7.PDF (162 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 260 W off-line multiple-output LLC-SRC reference design | 2019/02/04 |