PMP22088

LLC 共振コンバータ制御カードのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは LLC コンバータ向けの制御カードであり、HV (高電圧) スタートアップ、X キャパシタの放電、パワー FET 向けドライバを含め、LLC コンバータを制御するための重要な機能をすべて統合しています。先進的なバースト モードを採用した結果、PFC がオンになっているときであっても LLC での超低スタンバイ電力を実現に役立ちます。このデザインは評価の際のフレキシビリティが高く、さまざまな電力定格の LLC 電源ボードで活用できます。シンプルな接続を実施するだけで、既存の電力段と組み合わせるベンチ テストを簡単にセットアップできます。 

特長
  • LLC 向けの重要な機能を使用したシングル チップ ソリューション
  • HV (高電圧) スタートアップ回路とドライバを内蔵
  • 負荷とラインに対するクラス最高の過渡応答
  • 低いスタンバイ消費電力
  • X キャパシタの放電
出力電圧オプション PMP22088.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 264
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 14
出力電力(W) 336
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- PFC^Half Bridge- Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT114.PDF (1064 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRZY4.PDF (169 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZY3.PDF (94 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZY6.ZIP (1653 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFI9.ZIP (483 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZY5.PDF (343 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZY2.PDF (105 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC256404超低消費電力、超低スタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 LLC Resonant Converter Control Card Reference Design 2019/06/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。