PMP22288
車載インバータ電源向け 15W フライバックのリファレンス デザイン
PMP22288
概要
このリファレンス デザインは UCC28730-Q1 フライバック コントローラを使用し、絶縁型の 15V 出力を生成します。この設計は、40Vから250-VDC 入力で0.33A、250Vから550-VDC 入力で1Aの電流に対応しています。この電源リファレンス デザインは、インバータのバイアス電源アプリケーションに使用できる、車載認証済みのソリューションです。
特長
- 40V ~ 550V の広い入力電圧範囲
- 15V の絶縁型出力で、最大 1A の電流を供給
- 86% のピーク効率
- 車載認証は取得済み
| 出力電圧オプション | PMP22288.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 40 |
| Vin(最大)(V) | 550 |
| Vout (Nom) (V) | 15 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- DCM |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM513C.PDF (155 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 15-W Flyback Reference Design for Automotive Inverter Power | 2020/03/26 |