PMP22487

BMS アプリケーション向け、高電圧、降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

この非絶縁型降圧コンバータは、14V の固定出力電圧で 130mA を BMS (バッテリ管理システム) アプリケーションに供給します。この製品は、23V 以上でスタートアップした後、18Vdc ~ 144Vdc の入力電圧範囲にわたって動作します。非連続導通モード (DCM) で動作するこのコンバータは、スイッチ ノードを基準とする UCC28730 コントローラを活用しています。コンパクトなフォーム ファクタで、高効率と低コストを実現します。

特長
  • グランドをリファレンス (基準電位) とする独自のフローティング コントローラであり、高い入力電圧 (144V) での動作に対応
  • 79% ~ 86% の効率を達成 (30V ~ 120V の入力、130mA の出力)
  • 少ない部品点数と小型サイズ
  • 単一の標準インダクタを活用 (トランスは不要)
出力電圧オプション PMP22487.1
Vin(最小)(V) 23
Vin(最大)(V) 144
Vout (Nom) (V) 14
Iout(最大)(V) .13
出力電力(W) 1.82
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT193.PDF (6054 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM661.PDF (105 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM660.PDF (136 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM663.ZIP (553 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFW6.ZIP (548 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM662.PDF (378 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM659.PDF (131 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC28730-Q1車載対応、ゼロ パワー スタンバイ、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 High-Voltage Buck Converter Reference Design for BMS Applications PDF | HTML 2020/08/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。