PMP22509
18~36V DC入力、25W DC/DCアクティブ クランプ フォワード リファレンス デザイン
PMP22509
概要
アクティブ クランプ フォワードを採用したこのデザインは、18V ~ 36V の入力を 5V、25W の出力に変換します。このリファレンス デザインは、P チャネル補助 FET を採用したアクティブ クランプ実装を簡略化するために、高度な電流モード アクティブ クランプ PWM コントローラである UCC2897A を使用しています。このデザインは、24V 入力時に 91.7% のピーク効率を達成します。アクティブ クランプ トポロジーを採用すると、自己駆動型の同期整流器 (SR) FET を実現し、コスト削減や 2 次側の複雑さの軽減に結び付けることができます。また、このデザインは、カタログ掲載の標準的なトランスとインダクタを使用しています。
特長
- 24V 入力時に 30% ~ 100% の負荷範囲で 90% の効率を達成
- 自己駆動 SR (複数の CSD17579Q3A MOSFET を使用) は、ドライブの複雑さを軽減
- コスト効率の優れたソリューションを実現するために、カタログ掲載の標準的な磁気素子を使用
| 出力電圧オプション | PMP22509.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 18 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 5 |
| 出力電力(W) | 25 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Forward- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM626.PDF (94 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 18- to 36-VDC Input, 25-W DC-DC Active Clamp Forward Reference Design | 2020/06/18 |