PMP22589

非常に広い入力範囲、10W 絶縁型フライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、19VDC ~ 60VDC と 85VAC ~ 275VAC のデュアル入力を受け入れる、広い入力電圧範囲 (Vin) に対応した低消費電力フライバックのデザインです。このデザインは、出力負荷に 24V で 420mA を供給する設計を採用しています。

特長
  • 非常に広い入力範囲
  • 小さいフォームファクタ
  • 広い入力範囲全体で優れたレギュレーションを実現
出力電圧オプション PMP22589.1
Vin(最小)(V) 15
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) .42
出力電力(W) 10.08
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT273.PDF (2489 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAD0.PDF (201 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAC9.PDF (158 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAD2.ZIP (709 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG64.ZIP (2140 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAD1.PDF (632 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAC8.PDF (225 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM3481-Q1AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 超ワイド入力、10W 絶縁型フライバックのリファレンス・デザイン PDF | HTML 2022/04/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。