PMP22670

24V ~ 36V 入力、3.3V 出力、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、複数の FET を内蔵した小型サイズの単相降圧コンバータを提示します。このデザインは、24Vin ~ 36Vin の入力電圧に対応し、3.3V のレギュレーション済み出力で最大 1A の連続電流と最大 1.2A のピーク電流を供給します。2 枚の PCB レイアウト間で EMI と放熱性能を比較できるように、2 つのバージョンの基板を設計し、製造しました。どちらのバージョンの基板も同じ回路を使用しています。

特長
  • 2.1MHz のスイッチング周波数で、AM 帯域を回避
  • レギュレータは複数の FET を内蔵
  • 車載アプリケーション用に最適化されています
  • レギュレータは、スペクトラム拡散スイッチング (ディザリング) 機能を搭載しており、EMI 特性が向上
出力電圧オプション PMP22670.1
Vin(最小)(V) 24
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 3.3
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT234.PDF (1558 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMB30.ZIP (231 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMB29.PDF (297 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMB32.ZIP (1329 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGB6.ZIP (981 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMB31.ZIP (989 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMB28.PDF (258 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LMR43620-Q1車載対応、3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 24-V to 36-V Input, 3.3-V Output Synchronous Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2022/11/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。