PMP22771
インバータとモーター ドライブの各アプリケーションに適した、4 出力フライバック バイアス コンバータのリファレンス デザイン
PMP22771
概要
絶縁型の 1 次側安定化フライバック コンバータに関するこのリファレンス デザインは、全部で 8 個の出力電圧を供給します。これらの出力は、+18V および -5.1V という出力 (バイポーラ電源、つまり両極性) を組み合わせた 4 組の絶縁型ペアを使用しており、そのうち 3 組は最大 25mA、1 組は最大 75mA を供給できます。これらの出力は、合計 6 個の IGBT (3 個のハイサイド ドライバに 25mA、3 個のローサイド ドライバに 75mA) に対応する IGBT ドライバ バイアス電源としての使用を想定した設計を採用しています。この製品は 7V ~ 32V の入力電圧範囲で動作し、単一トランスを使用する小型フォーム ファクタを実現しています。
特長
- トランスのバイアス巻線を通じた 1 次側レギュレーションを採用した結果、フォトカプラが不要になり、小型サイズを達成
- 単一トランスの採用で、6 相モーターに IGBT ドライバのバイアス電力を供給するうえで必須の出力電圧をすべて実現
- 平衡型の優れた負荷出力電圧レギュレーション (50% の不平衡時に 2% 未満の変動)
- 小型サイズを重視して最適化済み
| 出力電圧オプション | PMP22771.1 | PMP22771.2 | PMP22771.3 | PMP22771.4 | PMP22771.5 | PMP22771.6 | PMP22771.7 | PMP22771.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vin(最大)(V) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Vout (Nom) (V) | 18 | -5.1 | 18 | -5.1 | 18 | -5.1 | 18 | -5.1 |
| Iout(最大)(V) | .075 | .075 | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 |
| 出力電力(W) | 1.35 | .3825 | .45 | .1275 | .45 | .1275 | .45 | .1275 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT225.PDF (7224 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDM833.PDF (174 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DC/DC コントローラ
LM51551-Q1 — ヒカップ モード保護機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Four Output Flyback Bias Converter Reference Design for Inverter and Motor Drive | PDF | HTML | 2021/03/24 |