PMP22822
2.2W マルチ出力フライバックのリファレンス デザイン
PMP22822
概要
このリファレンス デザインは、絶縁型ゲート ドライブ バイアス電源向けの 2.2W マルチ出力フライバック ソリューションを提示します。この電源は、24V システムからの入力を受け入れる設計を採用しています。このデザインは、同期整流降圧コンバータ LM36520 を使用し、4 個の絶縁型出力を生成します。1 次側レギュレーションを実施し、4 個の 17V 出力のそれぞれを ±10% 以内に維持します。
特長
- 4 個の 17V 絶縁型出力
- レギュレーションなしの出力で ±10% の出力電圧精度を実現
- 1 次側レギュレーションを採用しているので、フォトカプラが不要
- IEC 61800-5-1 に準拠する設計を採用したトランス
| 出力電圧オプション | PMP22822.1 | PMP22822.2 | PMP22822.3 | PMP22822.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Vin(最大)(V) | 21.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Vout (Nom) (V) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Iout(最大)(V) | .1 | .01 | .01 | .01 |
| 出力電力(W) | 1.7 | .17 | .17 | .17 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT312.PDF (1278 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMBC8.PDF (155 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 2.2-W Multi-Output Flybuck Reference Design | PDF | HTML | 2023/02/08 |