PMP22899
24W、120VAC 入力、24VDC 出力、降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP22899
概要
このリファレンス デザインは、ハイサイド降圧として TL2842B を使用し、120Vac 入力を 24Vdc 出力に変換して 1A の負荷電流を供給します。全負荷で小さいピーク ツー ピーク出力リップルと、全負荷で効率 88% 以上を達成します。このリファレンス デザインは、 2 層 PCB と片面実装アセンブリを使用して構築されました。
特長
- 50mV 未満のピーク ツー ピーク出力リップル
- 全負荷時に 88% を上回る効率
- 2.75 x 2.5 インチ小型 PCB、最大の高さが 0.84 インチの部品
| 出力電圧オプション | PMP22899.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 108 |
| Vin(最大)(V) | 132 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 24 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM904.PDF (361 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 24-W, 120-VAC to 24-VDC High-Voltage Buck Reference Design | PDF | HTML | 2021/07/20 |