PMP23200
100W, 5V output hard-switched full-bridge converter reference design for 100kRad applications
PMP23200
概要
このリファレンス デザインは、TPS7H5001-SP PWM (パルス幅変調) コントローラと 3 個の TPS7H6003-SP ハーフブリッジ ドライバを使用して、22V ~ 36V の範囲の入力で動作し、100W の負荷に対応できる絶縁型 5V 出力を生成する、ハード スイッチングのフル ブリッジ コンバータを接続します。静止軌道 (GEO) クラスの放射線性能に適合できるように、コントローラ、ドライバ、パワー FET を選定しました。2 次側の同期整流器を採用した結果、従来のダイオード整流器に比べて、効率と放熱性能が向上しています。
特長
- GEO クラスの放射線特性
- 効率を向上させる目的で 1 次側と 2 次側に複数の GaN FET を搭載
- 制御ループの高速化に適した 2 次側コントローラ
- 出力のリップルは 1% 未満
- 3.5 インチ x 5 インチ (8.89cm x 12.7cm) の PCB
| 出力電圧オプション | PMP23200.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 22 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 20 |
| 出力電力(W) | 100 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Full Bridge- Hard Switched |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT372.PDF (1815 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMC95.PDF (322 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 100-W, 5-V Output Hard-Switched Full-Bridge Conv. RefDes for 100-kRad Apps | PDF | HTML | 2023/12/07 | ||
| 技術記事 | ハードなスイッチングを行わないでください。PWM フルブリッジで ZVS を実現 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/08/13 |