PMP23397
入力電圧範囲の広い、6W 降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP23397
概要
このリファレンス デザインは、非同期整流降圧の構成で UCC28C52 を使用し、20V ~ 150V の広い入力電圧を 12V 出力に変換し、6W の負荷に対応します。このアプローチは、必要な部品数を最小限に抑え、小型のソリューション サイズを実現するのに役立ちます。
特長
- 1 インチ x 1 インチ (2.54cm x 2.54cm) の小型ソリューション サイズであり、部品の最大の高さは 0.3 インチ (0.76cm)
- ピーク ツー ピークのリップル電圧は 100mV 未満
| 出力電圧オプション | PMP23397.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 20 |
| Vin(最大)(V) | 150 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | .5 |
| 出力電力(W) | 6 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Buck- Non Sync |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT361.PDF (1206 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMCD9.PDF (310 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Wide-Input 6-W Non-synchronous Buck Converter Reference Design | PDF | HTML | 2023/12/14 |