PMP23431

60V ~ 1000V 入力、トリプル出力 10W PSR フライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは UCC28730-Q1 フライバック コントローラを使用し、絶縁型の 33V 出力を生成します。このデザインは、60V ~ 1000Vdc の入力から 3 つの 100mA 出力を供給することができます。車載認証済みコントローラを搭載したトラクション インバータ向けのバイアス電源として設計されています。

特長
  • 広い入力電圧範囲
  • 絶縁型出力
  • 高効率
  • 1 次側レギュレーションによる小型化
出力電圧オプション PMP23431.1
Vin(最小)(V) 60
Vin(最大)(V) 1000
Vout (Nom) (V) 33
Iout(最大)(V) .3
出力電力(W) 9.9
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT358.PDF (701 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMCX8A.PDF (321 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCX7A.ZIP (138 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCY0.ZIP (2545 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGP1A.ZIP (3750 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCX9A.PDF (988 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28730-Q1車載対応、ゼロ パワー スタンバイ、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 60V to 1000V Input, Triple Output 10W PSR Flyback PDF | HTML 2024/05/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。