PMP23445

120Vac を 3.3Vdc に変換、0.5A、結合型インダクタ降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、UCC28881 を使用して、120Vac 入力を 3.3Vdc 出力に変換する降圧コンバータを示します。結合型インダクタを使用することで、非絶縁型トポロジで極端な変換比を実現すると同時に、より長いオン時間を維持することができます。他の降圧トポロジと同様に、このデザインでは最小の出力静電容量を使用して、低電圧リップル出力を行います。

特長
  • 3.3Vdc の安定化出力でピーク ツー ピークのリップル電圧は 62mV 未満
  • 片面アセンブリ PCB
  • コンパクトなソリューションは、0.75 インチ x 1.75 インチ (19.05mm x 44.45mm) の面積に収容可能
出力電圧オプション PMP23445.1
Vin(最小)(V) 108
Vin(最大)(V) 132
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout(最大)(V) .5
出力電力(W) 1.65
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT379.PDF (731 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMCF5.PDF (162 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCF4.PDF (311 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCF7.ZIP (1107 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGL3.ZIP (431 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCF6.PDF (384 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCF3.PDF (213 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TLVH4321.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)

データシート: PDF | HTML
AC/DC converters

UCC28881700V、最小静止電流、オフライン スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 120-Vac to 3.3-Vdc, 0.5-A Coupled-Inductor Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2023/12/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。